メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

説明

The 650-07 is a low cost, low jitter, high performance clock synthesizer for networking applications. Using analog Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a 12.5 MHz or 25.00 MHz clock or fundamental mode crystal input to produce multiple output clocks for networking chips, PCI devices, SDRAM, and ASICs. The 650-07 outputs all have 0 ppm synthesis error.

適用されたフィルター