メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Frequency: 25.000MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance at 25 °C: ± 20PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): available in 0 °C ~ +70 °C (commercial) and -40 °C ~ +85 °C (industrial)

説明

The 603-25-150 is a 25MHz 3.2mm x 2.5mm reference crystal that is RoHS compliant and Pb-free.

適用されたフィルター