ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | PGG24 |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.8 x 4.4 x 1.0 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Lead Count (#) | 24 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Carrier Type | Tube |
| C-C Jitter Max P-P (ps) | 155 |
| Core Voltage (V) | 3.3 |
| Feedback Input | No |
| Input Freq (MHz) | 6.25 - 80 |
| Input Type | LVCMOS, LVTTL |
| Inputs (#) | 1 |
| Length (mm) | 7.8 |
| MOQ | 124 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Output Banks (#) | 1 |
| Output Freq Range (MHz) | 50 - 160 |
| Output Signaling | LVCMOS, LVTTL |
| Output Skew (ps) | 200 |
| Output Type | LVCMOS, LVTTL |
| Output Voltage (V) | 3.3 |
| Outputs (#) | 8 |
| Package Area (mm²) | 34.3 |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Pitch (mm) | 0.65 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.8 x 4.4 x 1.0 |
| Prog. Clock | No |
| Qty. per Carrier (#) | 62 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Thickness (mm) | 1 |
| Width (mm) | 4.4 |
| Xtal Freq (KHz) | 40 |
| Xtal Inputs (#) | 1 |
Not recommended for new designs.