メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品

特長

  • 3V to 3.6V operating voltage
  • 3.125MHz to 160MHz output frequency range
  • Four programmable frequency LVCMOS/LVTTL outputs
  • Input from fundamental crystal oscillator or external source
  • Balanced drive outputs ±12mA
  • PLL disable mode for low frequency testing
  • Select inputs (S[1:0]) for divide selection (multiply ratio of 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8)
  • 5V tolerant inputs
  • Low output skew/jitter
  • External PLL feedback, internal loop filter
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in Lead-free (RoHS 6) package

説明

The IDT5V925BI is a high-performance, low skew, low jitter phase-locked loop (PLL) clock driver. It provides precise phase and frequency alignment of its clock outputs to an externally applied clock input or internal crystal oscillator. The IDT5V925BI has been specially designed to interface with Gigabit Ethernet and Fast Ethernet applications by providing a 125MHz clock from 25MHz input. It can also be programmed to provide output frequencies ranging from 3.125MHz to 160MHz with input frequencies ranging from 3.125MHz to 80MHz. The IDT5V925BI includes an internal RC filter that provides excellent jitter characteristics and eliminates the need for external components. When using the optional crystal input, the chip accepts a 10-30MHz fundamental mode crystal with a maximum equivalent series resistance of 50?. The on-chip crystal oscillator includes the feedback resistor and crystal capacitors (nominal load capacitance is 18pF).

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
5V925BQGIObsoleteN/AIn StockQSOP16#IYesTube
5V925BQGI8ObsoleteN/AIn StockQSOP16#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。