メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Operating frequency range: 0-1000 MHz
  • Output skew: <25ps (maximum)
  • Duty cycle distortion: <125ps (maximum)
  • Selectable inputs
  • Hot insertable and over-voltage tolerant inputs
  • 3.3V/2.5V LVTTL, HSTL, LVPECL, CML or LVDS input interface
  • Power-down mode
  • 2.5V voltage supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature

説明

The 5T9310 is a low skew, 1-to-10 differential LVDS clock fanout buffer. The device has two selectable inputs. The inputs accept LVDS, HSTL, CML, LVPECL and single-ended signals such as 3.3V/2.5V LVCMOS/LVTTL. The 5T9310 outputs can be asynchronously enabled/disabled. When disabled, the outputs will drive to the value selected by the GL pin. Multiple power and grounds reduce noise.

適用されたフィルター