メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Extremely low skew outputs (50 ps maximum)
  • Packaged in 8-pin SOIC – Pb-free, RoHS compliant
  • Low power CMOS technology
  • Operating voltages of 2.5 V to 3.3 V
  • Output Enable pin tri-states outputs
  • Commercial (0 to +70°C) and Industrial (-40 to +85°C) temperature ranges

説明

The IDT5T30553 is a low skew, single input to four output, clock buffer. IDT makes many non-PLL and PLL based low skew output devices as well as Zero Delay Buffers to synchronize clocks. Contact us for all of your clocking needs.

適用されたフィルター