メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Reference Output, Spread Spectrum
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
ArchitectureCommon, SRNS, SRIS
C-C Jitter Typ P-P (ps)46
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Diff. Output SignalingHCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Diff. Outputs4
Family NameVersaClock 6E
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)1 - 350
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL
Inputs (#)2
Lead CompliantYes
Length (mm)4
Longevity2040 4月
MOQ2500
NXP Processor FunctionMemory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock
Output Banks (#)4
Output Freq Range (MHz)1 - 350
Output Impedance100
Output Skew (ps)75
Output TypeLVCMOS, LVPECL, HCSL, LVDS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)5
Package Area (mm²)16
Phase Jitter Typ RMS (fs)500
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.5
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)100
Price (USD)$3.8403
Product CategoryVersaClock 6E, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Selection Criteria<700 fs RM
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4
Xtal Freq (MHz)8 - 40
Xtal Inputs (#)1

説明

5P49V6965は、VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。5P49V6965は、高性能なコンシューマ、ネットワーク、産業、コンピューティング、データ通信の各アプリケーションを対象としています。2つの冗長クロック入力のうち1つからリファレンスクロックを供給することができます。 また、グリッチレスマニュアル切替機能により、通常動作時に冗長クロックのうち1つを選択することができます。
コンフィギュレーションは、オンチップOTP(One-Time Programmable)メモリに保存され、I²Cインタフェースを使って変更することができます。