メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Stnd., A, and C speeds
  • Typical tSK(o) (Output Skew) 250ps
  • Low input and output leakage 1 uA (max.)
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • Balanced Output Drivers:– ±16mA (military
  • Reduced system switching noise
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) 0.6V at VCC = 5V,TA = 25C
  • Available in 48 pin CERPACK package

説明

The 5962-92272 (equivalent to 54FCT162245T) 16-bit high-speed, low-power transceiver is ideal for synchronous communication between two buses and can operate as either two independent 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver. The 5962-92272 operates at -55C to +125C. (For commercial version, see 74FCT162245T)
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
5962-9227201MXAObsoleteN/AOut of StockCPACK48#MNoTube
5962-9227202MXAObsoleteN/AOut of StockCPACK48#MNoTube
5962-9227203MXAObsoleteN/AOut of StockCPACK48#MNoTube
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。