メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High-speed access and chip select times – 25/35ns (max.)
  • Low-power consumption
  • Battery backup operation – 2V data retention voltage
  • Produced with advanced CMOS high-performance technology
  • CMOS process virtually eliminates alpha particle soft-error rates
  • Input and output directly TTL-compatible
  • Static operation: no clocks or refresh required
  • Available in 24-pin (300 mil) ceramic DIP package
  • Military product compliant to MIL-STD-833, Class B

説明

The 5962-88740 (6116 SRAM) is organized as 2K x 8. This part offers a reduced power standby mode.This low-power version also offers a battery backup data retention capability where the circuit typically consumes only 1µW to 4µW operating off a 2V battery. All inputs and outputs are TTL-compatible. Fully static asynchronous circuitry is used, requiring no clocks or refreshing for operation.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
5962-8874001LAObsoleteN/AOut of StockCDIP24#MNoTube
5962-8874002LAObsoleteN/AOut of StockCDIP24#MNoTube
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。