メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High-speed address/chip select time – 25/45/55/70/100ns (max.)
  • Low-power operation
  • Battery Backup operation – 2V data retention
  • Input and output directly TTL-compatible
  • Available in standard 28-pin (300 or 600 mil) ceramic DIP
  • Military product compliant to MIL-STD-883, Class B

説明

The 5962-88552 (71256 SRAM) is organized as 32K x 8. This part offers a reduced power standby mode for significant system level power and cooling savings. It also offers a battery backup data retention capability allowing operation off a 2V battery. Fully static asynchronous circuitry is used; no clocks or refreshes are required for operation.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
5962-8855201UAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855201XAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855202UAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855202XAObsoleteN/AIn StockCDIP28#MNoTube
5962-8855203UAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855203XAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855204UAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855204XAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855206UAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
5962-8855206XAObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。