メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged in 16-pin TSSOP
  • Pb (lead) free package
  • Operating voltage of 3.3 V
  • Low power consumption
  • Input clock frequency of up to 200 MHz

説明

The 557-08 is a 2:1 multiplexer chip that allows the user to select one of the two HCSL (Host Clock Signal Level) input pairs and fans out to one pair of differential HCSL or LVDS outputs. This chip is suited especially for PCI-Express applications, where there is a need to select the PCI-Express clock either locally from the PCI-E card or from the motherboard.

適用されたフィルター