メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

User Configurable Clock

パッケージ情報

Pkg. Type:QSOP
Pkg. Code:PCG28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):9.9 x 3.8 x 1.47
Pitch (mm):0.64

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeQSOP
Lead Count (#)28
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Accepts Spread Spec InputNo
Advanced FeaturesReference Output
Core Voltage (V)3V, 5.5V
Divider Value2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Feedback InputNo
Input Freq (MHz)2 - 50
Input TypeCrystal, LVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)9.9
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)0.75 - 40
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3V, 5V
Outputs (#)2
Package Area (mm²)37.6
Pb Free Categorye3 Sn
Period Jitter Typ P-P (ps)85
Pitch (mm)0.64
Pkg. Dimensions (mm)9.9 x 3.8 x 1.47
Prog. ClockNo
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.47
Width (mm)3.8
Xtal Freq (KHz)5 - 27
Xtal Inputs (#)1