メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

PECL Clock Synthesizer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:DCG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):9.9 x 3.9 x 1.5
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeSOIC
Lead Count (#)16
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Accepts Spread Spec InputNo
Core Voltage (V)3.3V, 5V
Feedback InputNo
Input Freq (MHz)5 - 52
Input TypeCrystal
Inputs (#)1
Length (mm)9.9
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Multiplication Value2, 3, 4, 5, 6.25, 8, 9.72, 10, 12
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)10 - 200
Output TypePECL
Output Voltage (V)3.3V, 5V
Outputs (#)1
Package Area (mm²)38.6
Pb Free Categorye3 Sn
Period Jitter Typ P-P (ps)75
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)9.9 x 3.9 x 1.5
Prog. ClockNo
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.5
Width (mm)3.9
Xtal Inputs (#)1