メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Ceramic, Seam-Sealed, SMD, Crystal

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CLCC
Pkg. Code:JB4
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 3.2 x 0.7
Pitch (mm):2.6

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeCLCC
Lead Count (#)4
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Length (mm)5
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)16
Pb Free Categorye4 Au
Pitch (mm)2.6
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 3.2 x 0.7
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1000
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.7
Width (mm)3.2

説明

The 495-25.78125-2 is a ceramic, seam-sealed, SMD, crystal for use with Renesas' VCXO-based synchronization PLLs.