メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
64 ピン、2MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_479
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M34554MC-XXXFP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
Lead Count (#)64
CPU4500
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTape & Reel
Family Name720
LVD or PVDYes
Lead CompliantNo
Length (mm)14
MOQ500
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Pkg. TypeQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

4554グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。