メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
48 ピン、1MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_477
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):10 x 7 x 2.15
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M34552M8-XXXFP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
Lead Count (#)48
CPU4500
DMANo
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family Name720
LVD or PVDNo
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1000
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 7 x 2.15
Pkg. TypeQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.15
Width (mm)7

説明

4552グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。