メインコンテンツに移動
2MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M34519E8FP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
Operating Freq (Max) (MHz)2
CPU4500
DMANo
Timer8-bit x 4-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
Family Name720
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
RTCNo
Tape & ReelNo

説明

4519グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。