メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ピン、2MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP
Pkg. Code:pkg_426
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):28 x 9 x 5.08
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M34518M4-XXXSP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
Lead Count (#)32
CPU4500
DMANo
Timer8-bit x 4-ch
ADC10-bit x 4-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTube
Family Name720
LVD or PVDYes
Lead CompliantNo
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)28 x 9 x 5.08
Pkg. TypeSDIP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)5.08
Width (mm)9

説明

4518グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。