メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
4KB フラッシュ、20 ピン、6MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_447
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6 x 4 x 1.45
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (M34508G4GP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
RAM (KB)0.25
Lead Count (#)20
Operating Freq (Max) (MHz)6
CPU4500
DMANo
Timer8-bit x 2-ch
ADC10-bit x 4-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name720
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ2500
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 4 x 1.45
Pkg. TypeLSSOP
Program Memory (KB)4
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.45
Width (mm)4

説明

4508は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G10、RL78/G12 などをご検討ください。