メインコンテンツに移動
20 ピン、2MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code: PRSP0020DA-A
Lead Count (#): 20
Pkg. Dimensions (mm): 5.3x12.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 4
Lead Count (#) 20
CPU 4500
DMA No
Timer 8-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 2-ch
Ethernet No
CAN (ch) 0
Family Name 720
LVD or PVD Yes
Length (mm) 12.6
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 5.3x12.6
Program Memory (KB) 0
RTC No
Width (mm) 5.3

説明

4501グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。