メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
20 ピン、2MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRSP0020DA-A
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):5.3x12.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
Lead Count (#)20
CPU4500
DMANo
Timer8-bit x 2-ch
ADC10-bit x 2-ch
EthernetNo
CAN (ch)0
Family Name720
LVD or PVDYes
Length (mm)12.6
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)5.3x12.6
Program Memory (KB)0
RTCNo
Width (mm)5.3

説明

4501グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。