メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
20 ピン、1MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLSP0020JB-A
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.4x6.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
Lead Count (#)20
CPU720
DMANo
Timer8-bit x 2-ch
EthernetNo
CAN (ch)0
Family Name720
LVD or PVDYes
Length (mm)6.5
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)4.4x6.5
Program Memory (KB)0
RTCNo
Width (mm)4.4

説明

4282グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。