メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16~32KB フラッシュ、0.5~1KB RAM 搭載 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP
Pkg. Code:pkg_428
Lead Count (#):42
Pkg. Dimensions (mm):37 x 13 x 5.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M38507F8ASP#U1)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
RAM (KB)1
Lead Count (#)42
Operating Freq (Max) (MHz)12.5
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 4-ch
ADC10-bit x 9-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTube
Family Name740
Lead CompliantYes
Length (mm)37
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)37 x 13 x 5.5
Pkg. TypeSDIP
Program Memory (KB)32
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)5.5
Width (mm)13

説明

3850Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。