メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
64 ピン、2MHz 最大周波数 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_479
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M38044M4-XXXFP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Lead Count (#)64
Operating Freq (Max) (MHz)2
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 2-ch
EthernetNo
Carrier TypeTape & Reel
Family Name740
Lead CompliantNo
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Pkg. TypeQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

3804は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/G14 などをご検討ください。