メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
60KB フラッシュ、2KB RAM 搭載 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M38039MFL-XXXKP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
RAM (KB)2
Operating Freq (Max) (MHz)16.8
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 2-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family Name740
Lead CompliantYes
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Program Memory (KB)60
RTCNo
Tape & ReelNo

説明

3803Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/G14 などをご検討ください。