メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
60KB フラッシュ、2KB RAM 搭載 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP
Pkg. Code:pkg_430
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):56 x 17 x 5.08
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M38039FFLSP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
RAM (KB)2
Lead Count (#)64
Operating Freq (Max) (MHz)16.8
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 2-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTube
Family Name740
Lead CompliantYes
Length (mm)56
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)56 x 17 x 5.08
Pkg. TypeSDIP
Program Memory (KB)60
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)5.08
Width (mm)17

説明

3803Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/G14 などをご検討ください。