メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
384~768KB フラッシュ、32~40KB RAM 搭載シングルチップ 32 ビット RISC MCU(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0144KA-A
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size32
RAM (KB)32
Lead Count (#)144
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
Timer16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-ch
ADC10-bit x 12-ch
CAN (ch)2
EthernetNo
Family NameM32R
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
Program Memory (KB)0
Width (mm)20

説明

32182は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX63T などをご検討ください。