メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
384~768KB フラッシュ、32~40KB RAM 搭載シングルチップ 32 ビット RISC MCU(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78C17CW)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size32
RAM (KB)0.0390625
Operating Freq (Max) (MHz)3
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
ADC10-bit x 32-ch
CAN (ch)1
EthernetNo
Family NameM32R
Lead CompliantNo
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Tape & ReelNo

説明

32170, 32174は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては 他の M32Rファミリ の製品等をご検討ください。