メインコンテンツに移動
384~768KB フラッシュ、32~40KB RAM 搭載シングルチップ 32 ビット RISC MCU(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRQP0240KA-A
Lead Count (#):240
Pkg. Dimensions (mm):32x32
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size32
RAM (KB)40
Lead Count (#)240
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Family NameM32R
Length (mm)32
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)32x32
Program Memory (KB)0
Width (mm)32

説明

32170, 32174は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては 他の M32Rファミリ の製品等をご検討ください。