メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 8.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 25 A)
    RDS(on)2 = 14.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 13 A)
  • Low input capacitance
    Ciss = 2300 pF TYP.
  • Logic level drive type

説明

The 2SK4078 is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。