メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Switching N-Channel Power Mosfet

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-3ZK
Pkg. Code:pkg_7544
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 2.65
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)2900
ID (A)64
Lead CompliantNo
Length (mm)6
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)38
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 2.65
Pkg. TypeMP-3ZK
Qg typ (nC)56
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)4.8
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.65
VDSS (Max) (V)25
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)3
Width (mm)6

説明

The 2SK3992-ZK is a Switching N-Channel Power Mosfet.