メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance
    RDS(on)1 = 3.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 41 A)
  • Low Ciss: Ciss = 5800 pF TYP.

説明

The 2SK3943 is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

適用されたフィルター