メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Super low on-state resistance
    RDS(on)1 = 5.3 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 42 A)
    RDS(on)2 = 6.5 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 42 A)
  • Low Ciss: Ciss = 5500 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

説明

The 2SK3899-ZK is a Nch Single Power Mosfet 60V 84A 5.3Mohm Mp-25Zk/To-263.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
2SK3899-ZK-E1-AYObsoleteN/AOut of StockMP-25ZK3#Embossed TapeYes
2SK3899-ZK-E1-AZObsoleteN/AOut of StockMP-25ZK3#Embossed TapeYes
2SK3899(0)-ZK-E1-AYObsoleteN/AIn StockMP-25ZK3#Embossed TapeYes
2SK3899(0)-ZK-E1-AZObsoleteN/AOut of StockMP-25ZK3#Embossed TapeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。