特長
- Super low on-state resistance
RDS(on)1 = 125 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 6 A)
RDS(on)2 = 148 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 6 A) - Low Ciss: Ciss = 900 pF TYP.
- Built-in gate protection diode
説明
The 2SK3793 is a Nch Single Power Mosfet 100V 12A 125Mohm Mp-45F/To-220.
適用されたフィルター