メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 6.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 30 A)
    RDS(on)2 = 9.1 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 30 A)
  • Low Ciss : Ciss = 2700 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

説明

The 2SK3716 is a Nch Single Power Mosfet 40V 60A 6.5Mohm Mp-3/To-251.

適用されたフィルター