メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 20V 0.5A 570Mohm Usm/Sc-75

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:USM
Pkg. Code:pkg_7504
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)28
ID (A)0.5
Lead CompliantYes
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)0.2
Pkg. TypeUSM
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)880
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)570
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
VDSS (Max) (V)20
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)1.5

説明

The 2SK3664 is a Nch Single Power Mosfet 20V 0.5A 570Mohm Usm/Sc-75.