特長
- 2.5 V drive available
- Low on-state resistance
RDS(on)1 = 0.57 Ω MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 0.30 A)
RDS(on)2 = 0.60 Ω MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 0.30 A)
RDS(on)3 = 0.88 Ω MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 0.15 A)
説明
The 2SK3663 is a Nch Single Power Mosfet 20V 0.5A 570Mohm Ssp/Sc-70.
適用されたフィルター