メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 33 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 18 A)
    RDS(on)2 = 39 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 18 A)
  • Low Ciss : Ciss = 3600 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package

説明

The 2SK3482-Z is a Nch Single Power Mosfet 100V 36A 33Mohm Mp-3Z/To-252.

適用されたフィルター