メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Nch Single Power Mosfet 100V 30A 50Mohm Mp-25Z/To-220Smd

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-25Z
Pkg. Code:pkg_7560
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):10 x 8 x 4.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
ID (A)30
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pkg. Dimensions (mm)10 x 8 x 4.8
Pkg. TypeMP-25Z
Qg typ (nC)48
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)50
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)58
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Tape & ReelNo
Thickness (mm)4.8
VDSS (Max) (V)100
Width (mm)8

説明

The 2SK3481-Z is a Nch Single Power Mosfet 100V 30A 50Mohm Mp-25Z/To-220Smd.