メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 31 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 25 A)
    RDS(on)2 = 36 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 25 A)
  • Low Ciss : Ciss = 3600 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

説明

The 2SK3480-Z is a Nch Single Power Mosfet 100V 50A 31Mohm Mp-25Z/To-220Smd.

適用されたフィルター