メインコンテンツに移動

特長

  • Low on-resistance
    RDS(on) = 6 mΩ typ.
  • Low drive current
  • 4 V gate drive device can be driven from 5 V source

説明

The 2SK3069 is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

適用されたフィルター