メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The 2SK2684S is a Nch Single Power Mosfet 30V 30A 28Mohm LDPAK(S)-(1)/To-263.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
2SK2684STL-EObsoleteN/AOut of StockLDPAK(S)-(1)4#Embossed TapeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。