メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 60V 2A 0.6Mohm Upak

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:UPAK
Pkg. Code:pkg_1125
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)4
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)173
ID (A)2
Lead CompliantNo
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)1
Pkg. TypeUPAK
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)600
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)450
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
VDSS (Max) (V)60
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)1.5

説明

The 2SK2315 is a Nch Single Power Mosfet 60V 2A 0.6Mohm Upak.