メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DPAK(L)-(1)
Pkg. Code:pkg_6735
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)4
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)60
ID (A)1
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pkg. TypeDPAK(L)-(1)
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)8000
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)5500
Standard Pkg. TypeTO-251 / IPAK
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)250

説明

The 2SK1838L is a Switching N-Channel Power Mosfet.