メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The 2SK1522 is a Silicon N Channel MOSFET.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
2SK1522-EObsoleteN/AOut of StockTO-3PL3#TubeYes

ナレッジベース

  1. FAQ 1010629 : 2SK1522-Eと、2SK1522-E1-Eの違いは何ですか?「E1」は何を意味しますか?

    2SK1522-Eと2SK1522-E1-Eの違いは、組み立て工場変更に伴う、「パッケージ変更」です。TO-3PL ⇒ TO-264   適用製品 一般スイッチング用パワー ...

  2. FAQ 1010624 : 2SK1522のデータシートには、ゲートソース遮断電圧Vgs(off)が2.0Vmin、3.0Vmaxと記載されておりますが、温度特性を教えてください。温度が0℃、-20℃、-55℃、あるいは100℃の場合のデータはありますか?

    2SK1522のデータシート4ページ右下に、VGS(off)の温度特性を掲載したグラフがあります。 適用製品 一般スイッチング用パワ ...

  3. FAQ 1010623 : 2SK1522Eのデータシートには、Drain peak currentの仕様が200Aとあり、条件が「PW≦10μs,duty cycle≦1%」となっています。これはどのような意味でしょうか?

    PW≦10μs,duty cycle≦1%は、(a)1周期の1%(以下)の期間に(b)パルス幅が10μs(以下)のパルスが印加されることを意味します。2SK1522Eでは、この ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。