メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Directly driven by a 2.5 V power source.
  • Low on-state resistance RDS(on)1 = 63 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 2.0 A) RDS(on)2 = 65 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 2.0 A) RDS(on)3 = 91 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 2.0 A)

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SK1483C, N-channel vertical type MOSFET designed for general-purpose switch, is a device which can be driven directly by a 2. 5 V power source.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Pb (Lead) Free
2SK1483C-T1-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
POMM3#Yes
2SK1483C(0)-T1-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
POMM3#Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。