メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 200V 3A Mohm DPAK(S)/To-252

パッケージ情報

Pkg. Type:DPAK
Pkg. Code:
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
ID (A)3
Lead CompliantNo
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pkg. TypeDPAK
Qualification LevelIndustrial
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)200

説明

The 2SK1335S is a Nch Single Power Mosfet 200V 3A Mohm DPAK(S)/To-252.