メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The 2SK1152L is a Nch Single Power Mosfet 500V 1.5A 6000Mohm DPAK(L)-(1)/To-251.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
2SK1152L-EObsoleteN/AOut of StockDPAK(L)-(1)4#TubeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。