メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Pch Single Power Mosfet -60V -83A 11Mohm

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-25ZJ
Pkg. Code:
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
ID (A)-83
Lead CompliantNo
MOQ800
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchPch
Pkg. TypeMP-25ZJ
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)11
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)-60

説明

The 2SJ607-ZJ is a Pch Single Power Mosfet -60V -83A 11Mohm.