メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 20 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –33 A)
    RDS(on)2 = 31 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –33 A)
  • Low input capacitance
    Ciss = 4600 pF TYP. (VDS = –10 V, VGS = 0 A)
  • Built-in gate protection diode

説明

The 2SJ605-Z is a Pch Single Power Mosfet -60V -65A 20Mohm Mp-25Z/To-220Smd.

適用されたフィルター